이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9080A LTE FDD 측정 어플리케이션

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N9080A N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션 [판매중단] 

    N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션 [판매중단]

    N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션은 X-시리즈 신호 분석기를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 RF 적합성 측정을 제공함으로써 LTE FDD 기지국 및 사용자 장비 디바이스의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다.

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원