이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 2개의 스코프 및 16개의 타이밍 채널 통합
  • 1GHz 대역폭
  • 최대 4GSa/s 샘플링 속도
  • 표준 4Mpts 메모리(채널 당 2Mpts), 옵션으로 최대 16Mpts
  • Windows GUI를 사용한 단순한 아날로그 형태의 전면 패널
  • 모든 18개 채널에 걸친 트리거 및 보기
  • 통신 마스크 테스트 키트 옵션

내용

키사이트 54833D 2+16채널, 1GHz 혼합 신호 오실로스코프(MSO)는 스코프에 대한 상세한 신호 분석을 제공하는 2개의 스코프 채널 및 16개의 타이밍 채널을 로직 분석기의 멀티채널 타이밍 측정 및 트리거와 완벽하게 통합합니다. 모든 채널은 시간 정렬되고 동시에 표시할 수 있습니다. 이 독특한 18채널 기능은 비슷한 가격으로 기존 4채널 스코프의 기능을 능가하는 특정 주기의 작동에 대한 트리거를 가능하도록 해줍니다.

The 54833D는 키사이트의 혁신적인 MegaZoom 기술을 통합하여 최대 딥메모리로 제어 변경 사항에 즉각적인 응답을 제공하며 최대 분해능을 위해 딥메모리를 자동 설정합니다.