이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 10,591,163

일반적인 사양  

일반적인 사양

N5102A Baseband Studio digital signal interface module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

N5102A Baseband Studio 디지털 신호 인터페이스 모듈은 E4438C ESG 및 E8267C PSG 벡터 신호 발생기를 위한 유연한 디지털 인터페이스를 제공함으로써 필요한 데이터 포맷, 클럭 설정, 시그널링을 갖춘 디지털 I/Q 및 디지털 IF(intermediate frequency) 테스트 신호를 제공합니다.

Note: 디지털 신호 인터페이스 모듈은 E4438C ESG 또는 E8267C PSG 신호 발생기(옵션 003포함)이 필요합니다.

  • 키사이트의 광범위한 기저대역 신호 생성 어플리케이션에 비트 레벨 액세스
  • 유연한 데이터 포맷: 디지털 I/Q, 디지털 IF, 직렬, 병렬, 2의 여수, 2진 오프셋, 가변 4 ~ 16비트 워드
  • 유연한 클럭 작동: 1 ~ 100MHz까지 자동 재샘플링, 다중 클럭 입력 및 출력, 샘플 당 다중 클럭, 조정 가능한 클럭-데이터 스큐
  • 일반적으로 사용되는 다양한 장치 커넥터 유형과 LV-TTL, CMOS(1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V), LVDS와 같은 로직 레벨을 통한 단순화된 연결