이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 125,496

일반적인 사양  

일반적인 사양

3446SECU Upgrade - enable NISPOM and file security for Truevolt series DMMs

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종] 

    BV1001A BenchVue Test Flow 앱 [단종]

    • 여러 계측기로 신속하게 맞춤형 테스트 시퀀스 프로토타입 제작
    • 직관적인 측정 분석으로 빠르게 결과 해석
    • 사용 용이성을 위해 키사이트 BenchVue 프로그램에 통합

  • No image available BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종] 

    BV0001A BenchVue 디지털 멀티미터 Pro 앱 [단종]

    • 측정 시각화
    • 데이터 로깅 및 내보내기
    • BenchVue Mobile 지원

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [단종]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro App [단종]

    • Capture and log spectrum and network analyzer measurements
    • Export results to popular tools for further analysis
    • Switch modes with one click

  • No image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro App [단종]

    • Visualize multiple universal counters at the same time
    • Display single measurements, charts, tables, or histograms from a single counter or multiple counters
    • Record measurements and export results in a few clicks
       

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원 

    3446MEMU 메모리 업그레이드 - 2백만회 판독 지원

    Truevolt 시리즈 34465A 및 34470A 디지털 멀티미터를 위한 2백만회 판독을 지원하는 3446MEMU 메모리 업그레이드.

  • No image available 3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원 

    3446DIGU 업그레이드 – 고속 디지타이징과 고급 트리거링 지원

    3446DIGU는 Truevolt 시리즈 34465A/34470A 디지털 멀티미터를 위해 고속 디지타이징과 고급 트리거링을 지원합니다.

  • No image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • No image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue