이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

85309B LO/IF Distribution Unit

판매자:

시작가격 ₩ 56,884,170

일반적인 사양  

일반적인 사양

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

85309B-001 0.3 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-002 0.3 to 18 GHz, one reference channel, three test channels
85309B-1CM Rack mount kit for installation without handles
85309B-1CP Rack mount kit for installation with handles
85309B-400 0.1 to 18 GHz, one reference channel, one test channel
85309B-401 0.1 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-402 0.1 to 18 GHz, one reference channel, three test channels

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 85320A Test Mixer Module 85320A 테스트 믹서 모듈 

    85320A 테스트 믹서 모듈

    키사이트 85320A 테스트 믹서 모듈은 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 하향 변환하기 위해 85309A LO/IF 분산 장치와 함께 사용할 목적으로 설계되었습니다.

  • 85320B Reference Mixer Module 85320B 레퍼런스 믹서 모듈 

    85320B 레퍼런스 믹서 모듈

    키사이트 85320B 레퍼런스 믹서 모듈은 85309A LO/IF 분산 장치와 함께 사용할 수 있도록 설계되었으며 마이크로웨이브 신호를 IF 신호로 하향 변환합니다.

관련 산업 및 기술