이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 58,264,956

일반적인 사양

86122C Multi-Wavelength Meter

  • 86122C-100 Wavelengths 1270 nm to 1650 nm, +/-0.2 ppm
  • 86122C-021 Straight Contact Interface - PC (non-angled)
  • 86122C-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • R-51B-001-H Return to Keysight Warranty - 5 years

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 58,264,956

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

86122C-021 Straight Contact Interface - PC (non-angled) 0
86122C-022 Angled Contact Interface - APC 0
86122C-110 Wavelengths 1270 nm to 1650 nm, Fast Update, +/-0.2 ppm 60,886,879
86122C-UG1 Upgrade 86122C-100 to 86122C-110 7,437,942
86122C-UG2 Upgrade 86122A, 86122B to 86122C-110 37,126,328
86122C-UK6 Commercial calibration certificate with test data 0
81000FI
Connector interface FC/PC/SPC 

Connector interface FC/PC/SPC

81000FI
Connector interface FC/PC/SPC
전화문의
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
전화문의
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
Connector interface SC
전화문의
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
LC Connector interface for source modules
전화문의
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108
전화문의
81000VI
Connector interface ST 

Connector interface ST

81000VI
Connector interface ST
전화문의
86122A-1CM Rack mount kit without handles 66,932
86122A-1CN Handle kit 109,136
86122A-1CP Rack mount kit with handles 162,965

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 386,508
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 727,548
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122B Multi-Wavelength Meter [판매중단] 

    86122B Multi-Wavelength Meter [판매중단]

    Keysight's new 86122B Multi-Wavelength Meter is best suited to efficiently develop, manufacture and verify tunable transmitter lasers and optical subsystems for today's and tomorrows high-speed applications.