이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9252A DigRF 호스트 어댑터

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available DigRF 프로토콜 테스트 제품  

    DigRF 프로토콜 테스트 제품

    null

  • Agilent N5344A DigRF Analyzer Module N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [판매중단] 

    N5344A DigRF Analyzer Module for DigRF v4 [판매중단]

    Transparently monitors DigRF V4 bus activity; integrate and troubleshoot devices incorporating the DigRF digital serial bus across a wide variety of over the air standards.

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory

  • No image available 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 

    프로토콜 분석기 및 엑서사이저

    PCI / PCI-X, PCI Express, HDMI, SATA/SAS, DigRF, MIPI의 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 테스트 솔루션

  • No image available PXI 제품 

    PXI 제품

    • 업계에서 가장 정확한 측정 과학을 통해 더 빠르게 첫 번째 PXI 기반 측정 통찰력 확보
    • 가장 까다로운 RF/MW 및 디지털 테스트 과제와 측정 과제 해결
    • 입증된 측정 알고리즘 활용

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities