802.11a/b/g WLAN 테스트 포함
- 원버튼 합격/불합격 테스트
- 자동 작동
- 802.11a/b/g 송신기 성능 사양에 따라 사전 프로그래밍
- 단일 값 테스트 및 테스트 마스크 모두를 사전 설정합니다.
쉬운 테스트 셋업
- 모든 테스트를 사용하여 완벽한 평가를 보장합니다.
- 몇 가지 테스트를 사용하여 전체 테스트 시간은 줄이고 신속한 디바이스 검증을 가능케 합니다.
다양하고 유용한 측정 결과 디스플레이
- 필요한 경우 사전 프로그래밍된 테스트 사양을 보고 수정합니다.
- 모든 테스트 결과 테이블을 봅니다.
89607A WLAN 테스트 스위트 소프트웨어로 802.11a/b/g WLAN 송신기의 표준 기반 테스트를 가속화하십시오. 이 표준 기반 테스트 스위트는 단일 버튼 자동 테스트 설정의 편리함을 제공하고 IEEE802.11 a/b/g 표준에 규정된 기술, 파라미터 및 규격에 따라 설계를 테스트하고 있다는 확신을 심어줍니다.
89607A WLAN 테스트 스위트 소프트웨어는 WLAN 송신기의 PHY 계층의 성능 특성을 종합적으로 분석할 때 이상적입니다. IEEE 표준에 따라 송신기 설계를 평가해보십시오. 89607A 소프트웨어의 표준화된 테스트를 활용하여 부품의 품질을 평가하거나 승인 테스트를 수행할 수 있습니다. 제조 테스트에 이 소프트웨어를 사용해보십시오. 합격/불합격 한계를 조정하여 IEEE의 요구조건과 테스트하려는 목표점 사이에 여유를 둘 수 있습니다.
802.11a/b/g WLAN 테스트를 포괄
89607A 소프트웨어는 IEEE802.11a/b/g 송신기 성능 규격에 맞게 미리 프로그램되어(단일 수치 테스트 및 테스트 마스크 모두) 제공됩니다.
테스트 설정이 간편
전체 테스트를 사용하여 완전한 평가를 수행하려는 경우나 몇 가지 테스트만 사용하여 전체 테스트 시간을 줄이고 장치를 빠르게 평가하려는 모든 경우에 89607A WLAN 테스트 스위트에서 테스트를 간편하게 선택할 수 있습니다.
유연한 결과 표시
각 테스트가 실행될 때 결과가 합격/불합격 및 측정된 데이터로 표시됩니다. 테스트 결과를 요약하는 표도 제공됩니다.
테스트 규격의 보기 및 변경
사전 프로그램된 테스트 규격을 보고 필요에 따라 이를 수정하십시오. 테스트 마스크의 프로파일도 변경할 수 있습니다.
89607A WLAN 테스트 스위트 소프트웨어는 하드웨어에 연결하기 위한 IEEE-1394, LAN 또는 GPIB 인터페이스가 있고 Windows™ 2000 또는 XP Professional 플랫폼을 실행하는 거의 모든 PC에서 실행할 수 있습니다.
Microsoft, Windows 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 미국 내 등록 상표입니다.