검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U8485A DC/10MHz~33GHz USB 열전쌍 파워 센서
The U8480 series is the fastest USB thermocouple sensor in the world without compromising the best in class linearity of the legacy 8480/N8480 series thermocouple sensors, all in a compact USB based form factor.
HIGHLIGHTS
- DC/10MHz ~ 33GHz의 주파수 범위
- 열전쌍 센서를 위한 가장 빠른 측정 속도, > 초당 400회 판독(자유 실행/고속 버퍼 모드)
- 0.8% 미만의 동급 최고의 전력 선형성
- -35dBm ~ +20dBm의 넓은 동적 범위
- US NIST(National Institute of Standards and Technology) 또는 National Physical Laboratory(NPL) 밀리미터파 센서 교정에 의거한 정확한 교정 및 추적성
- BenchVue 소프트웨어 지원
최저 DC 범위까지 측정 수행
키사이트의 첫 번째 파워 센서인 U8480 시리즈는 DC까지 측정할 수 있는 성능(옵션 200)을 제공합니다. 특히 신호 소스/네트워크 분석기 교정과 전력 레퍼런스뿐만 아니라 EMC 어플리케이션에도 유용합니다.
내장 외부 트리거 입력
외부 트리거는 신호 노이즈 플로어에 가까이 있는 작은 신호를 정확하게 트리거합니다. U8480-시리즈 파워 센서에 내장 트리거 입력 연결이 있으면 표준 BNC-SMB 케이블을 통해 신호 소스 또는 테스트 대상 디바이스에서 직접 USB 센서에 외부 트리거 신호를 연결할 수 있습니다.
PC에서 직접 측정
U8480 시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
Interested in a U8485A?
Extend the capabilities for your DC/10 MHz – 33 GHz USB Thermocouple Power Sensor
Featured Resources for U8485A DC/10 MHz – 33 GHz USB Thermocouple Power Sensor
Want help or have questions?