이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5392B EEE(Energy Efficient Ethernet) 인증 어플리케이션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N5392B-1FP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, fixed perpetual license
N5392B-1NL Energy Efficient Ethernet Compliance Application, node locked license
N5392B-1TP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, transportable perpetual license
N5392B-2FP Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, fixed perpetual license
N5392B-2NL Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, node locked license
N5392B-3FP Ethernet compliance application only, fixed perpetual license
N5392B-3NL Ethernet compliance application only, node locked license
N5392B-3TP Ethernet compliance application only, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 프로브 1131A 1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1131A 3.5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1168A 10-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • E2677A E2677A InfiniiMax 12 GHz differential probe head [판매중단] 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz differential probe head [판매중단]

    12 GHz differential solder-in probe head

  • Solder-in differential probe N5381A InfiniiMax II 12 GHz differential solder-in probe head [판매중단] 

    N5381A InfiniiMax II 12 GHz differential solder-in probe head [판매중단]

    InfiniiMax II 12 GHz differential solder-in probe head. Includes wire for replacement leads.

  • No image available N5395C N5392B/C 10/100/1G 인증 어플리케이션을 위한 이더넷 10/100/1G 송신기 전기 테스트 픽스처 

    N5395C N5392B/C 10/100/1G 인증 어플리케이션을 위한 이더넷 10/100/1G 송신기 전기 테스트 픽스처

    • 인증 테스트 및 특성 분석을 위한 최대 10/100/1G 이더넷 신호 액세스
    • 10/100/1G 표준을 위한 IEEE 802.3-2012 사양에 기술된 것과 같은 기능 제공
    • 신뢰성과 사용 용이성을 위한 소켓형 프로브 헤드 연결

  • 애질런트 프로브 1131A 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 3.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 10 GHz
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/-30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 12 GHz(지정), 13 GHz(typical)
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브

    • 대역폭: 5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1134A 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브

    • 대역폭: 7 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1132A 5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 애질런트 프로브 1134A 1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단] 

    1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1134A 7-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1169A 12-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.