이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4985A 시스템 앰프

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N4985A-ABA English user manual, printed 0
N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30 550,428
N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50 785,173
N4985A-P15 10 MHz - 50 GHz Power Amplifier 33,918,695
N4985A-P25 Power Amplifier 2 GHz - 50 GHz 42,743,254
N4985A-S30 30 GHz System Amplifier 23,439,548
N4985A-S50 50 GHz System Amplifier 26,197,215

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years 1,190,464
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 2,240,886
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 멀티채널 BERT 12.5Gb/s [판매중단] 

    N4965A 멀티채널 BERT 12.5Gb/s [판매중단]

    • 패턴 생성 및 에러 검출 멀티채널
    • 스웹트 어그레서 채널 지연으로 누화 특성분석 지원
    • BER bathtub 및 지터 허용오차 테스트

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [판매중단] 

    N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [판매중단]

    • 1 to 12.5 Gb/s Pattern Generator remote head
    • Integrated two-tap or four-tap de-emphasis signal conditioning
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 시리얼 BERT 12.5Gb/s 

    N4962A 시리얼 BERT 12.5Gb/s

    • 컴팩트한 0.5 ~ 12.5Gb/s 시리얼 BERT
    • N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어를 사용한 간편한 셋업
    • 선택 가능한 패턴 길이, 마크 공간 밀도비, 그리고 디지털 에러 주입

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 시리얼 BERT 32 및 17Gb/s 

    N4960A 시리얼 BERT 32 및 17Gb/s

    • 완전하고 경제적인 컴택트 32Gb/s 시리얼 BERT
    • 통합 분석 소프트웨어
    • 프로그래밍 가능 패턴, 대용량 공통 스트레스 패턴 라이브러리

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [판매중단] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [판매중단]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT