이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 46,740,207

일반적인 사양  

일반적인 사양

N4974A PRBS Generator 40 Gb/s

  • N4974A-001 Broadband Operation Range (22-44 Gb/s with external clock)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N4974A-001 Broadband Operation Range (22-44 Gb/s with external clock)
N4974A-101 Change internal Clock Frequency to 25.78125Gb/s
N4974A-102 Change internal Clock Frequency to 28Gb/s

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [판매중단] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [판매중단]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • N4877A N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [판매중단] 

    N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [판매중단]

    • Recovers clock and demultiplexes data 1:2
    • 32G version and 16.5G version available
    • Tolerates small input signals
       

  • 13.5 Gb/s ParBERT Modules 81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 

    81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    키사이트 ParBERT 13.5Gb/s 모듈은 광범위한 기술과 어플리케이션을 위한 고속 통신 포트, 부품, 칩 및 모듈을 테스트하기에 이상적인 솔루션입니다.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션 [판매중단] 

    N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션 [판매중단]

    • N4877A 클럭 데이터 복구와 N1075A 광 픽오프(Pick-Off)/컨버터의 번들링
    • 정밀 타임베이스와 CDR이 둘 다 필요할 경우 단순한 86100 DCA 구성 제공
    • 14G 다중 모드 + 단일 모드 버전 또는 32G 단일 모드 버전

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A Optical Pick-Off / Converter [판매중단] 

    N1075A Optical Pick-Off / Converter [판매중단]

    Optical Pick-Off / Converter for single-mode and multi-mode transceiver characterization and debug.

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 

    81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz