이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N4980A-JTS Jitter Tolerance Software Package
N4980A-TDS De-emphasis Tap Weight Calculation Software Package

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 시리얼 BERT 32 및 17Gb/s 

    N4960A 시리얼 BERT 32 및 17Gb/s

    • 완전하고 경제적인 컴택트 32Gb/s 시리얼 BERT
    • 통합 분석 소프트웨어
    • 프로그래밍 가능 패턴, 대용량 공통 스트레스 패턴 라이브러리

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 시리얼 BERT 12.5Gb/s 

    N4962A 시리얼 BERT 12.5Gb/s

    • 컴팩트한 0.5 ~ 12.5Gb/s 시리얼 BERT
    • N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어를 사용한 간편한 셋업
    • 선택 가능한 패턴 길이, 마크 공간 밀도비, 그리고 디지털 에러 주입

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 멀티채널 BERT 12.5Gb/s [판매중단] 

    N4965A 멀티채널 BERT 12.5Gb/s [판매중단]

    • 패턴 생성 및 에러 검출 멀티채널
    • 스웹트 어그레서 채널 지연으로 누화 특성분석 지원
    • BER bathtub 및 지터 허용오차 테스트

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [판매중단] 

    N4955A 12.5 Gb/s Pattern Generator Remote Head [판매중단]

    • 1 to 12.5 Gb/s Pattern Generator remote head
    • Integrated two-tap or four-tap de-emphasis signal conditioning
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [판매중단] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [판매중단]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4963A Clock Synthesizer 13.5 GHz general purpose clock source N4963A 클럭 합성기 13.5GHz [판매중단] 

    N4963A 클럭 합성기 13.5GHz [판매중단]

    • 500MHz ~ 13.5GHz 작동
    • 6개의 차동 사각파 클럭 출력
    • GPIB를 통해 N4980A를 사용하여 제어 가능
    • GPIB를 통해 프로그래밍 가능한 출력 파라미터

  • N4971A Pattern Generator 13 Gb/s N4971A 패턴 발생기 13Gb/s [단종] 

    N4971A 패턴 발생기 13Gb/s [단종]

    • 1 ~ 13Gb/s에서 작동
    • 최대 24Mb의 사용자 생성 패턴 저장
    • PRBS 및 여러 공통 telecom 테스트 패턴 라이브러리
    • 투명한 지터 패스스루(pass-through)

  • N4972A Clock Synthesizer 16 GHz N4972A 클럭 합성기 16GHz [단종] 

    N4972A 클럭 합성기 16GHz [단종]

    • 0.5 ~ 16.0GHz 작동
    • 지터형, 비지터형 지연 및 분할 출력
    • 프로그래밍 가능 패턴, 대용량 공통 스트레스 패턴 라이브러리
    • N4980A 소프트웨어에서 완전하게 지원됨
    • 간편한 자동화 및 테스트 시스템 통합을 위한 SCPI 명령 세트