이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,587,895

일반적인 사양  

일반적인 사양

33511B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 1-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

33511B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33511B-MEM Add 16M memory
33511B-OCX Add high-stability OCXO timebase
33511B-SEC Enable NISPOM and file security
34190A
랙 장착 키트 

랙 장착 키트

34190A
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스
34191A
2U 듀얼 플랜지 키트 

2U 듀얼 플랜지 키트

34191A
2U 듀얼 플랜지 키트(5063-9212에 따라 2U 플랜지 2개, 나사, 너트 포함)
34194A
듀얼 연결 잠금 키트 

듀얼 연결 잠금 키트

34194A
5061-8769에 기반한 듀얼 연결 잠금 키트.
BV0002B BenchVue Function Generator App
BV0002B-1FP BenchVue Function Generator App, node-locked, perpetual license
BV0002B-1FY BenchVue Function Generator App, node-locked, 12 months license
BV0002B-1NP BenchVue Function Generator App, floating (single site), perpetual license
BV0002B-1NY BenchVue Function Generator App, floating, 12 months license
BV0002B-1TP BenchVue Function Generator App, transportable, perpetual license
BV0002B-1TY BenchVue Function Generator App, transportable, 12 months license
BV0002B-1UP BenchVue Function Generator App, USB portable, perpetual license
BV0002B-1UY BenchVue Function Generator App, USB portable, 12 months license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

관련 제품 및 솔루션