이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • M9403A PXIe Optical Transmitter M9403A PXIe 광 송신기 

    M9403A PXIe 광 송신기

    • 300kHz ~ 26.5GHz 또는 50GHz
    • 1500미터(옵션 F26) 및 1400미터(옵션 F50) 이상의 거리
    • 소프트웨어 또는 컨트롤러 없이 작동

  • M9404A PXIe Optical Transmitter M9404A PXIe 광 수신기 

    M9404A PXIe 광 수신기

    • 300kHz ~ 26.5GHz 또는 50GHz
    • 1500미터(옵션 F26) 및 1400미터(옵션 F50) 이상의 거리
    • 소프트웨어 또는 컨트롤러 없이 작동

  • M9405A PXIe RF Amplifier M9405A PXIe RF 앰프 

    M9405A PXIe RF 앰프

    M9405A는 단일 슬롯 PXIe 폼 팩터의 독립형 RF 앰프입니다.

  • M9406A PXIe Optical to USB 2.0 M9406A PXIe Optical to USB 2.0 

    M9406A PXIe Optical to USB 2.0

    The M9406A is a two slot, USB to Optical module, to be paired with the M9407A PXIe Optical to 4 port USB Hub. Designed to complement the M9403A and M9404A link by extending the USB ports enabling remote operation and setup.

  • M9407A PXIe Optical to 4 port USB 2.0 Hub M9407A PXIe Optical to 4 port USB 2.0 Hub 

    M9407A PXIe Optical to 4 port USB 2.0 Hub

    The M9407A is a two slot, USB to Optical module, to be paired with the M9406A PXIe Optical to USB 2.0. Designed to complement the M9403A and M9404A link by extending the USB ports enabling remote operation and setup.