이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • M9403A PXIe Optical Transmitter M9403A PXIe 광 송신기 

    M9403A PXIe 광 송신기

    • 300kHz ~ 26.5GHz 또는 50GHz
    • 1500미터(옵션 F26) 및 1400미터(옵션 F50) 이상의 거리
    • 소프트웨어 또는 컨트롤러 없이 작동

  • M9404A PXIe Optical Transmitter M9404A PXIe 광 수신기 

    M9404A PXIe 광 수신기

    • 300kHz ~ 26.5GHz 또는 50GHz
    • 1500미터(옵션 F26) 및 1400미터(옵션 F50) 이상의 거리
    • 소프트웨어 또는 컨트롤러 없이 작동

  • M9405A PXIe RF Amplifier M9405A PXIe RF 앰프 

    M9405A PXIe RF 앰프

    M9405A는 단일 슬롯 PXIe 폼 팩터의 독립형 RF 앰프입니다.

  • M9406A PXIe Optical to USB 2.0 M9406A PXIe Optical to USB 2.0 

    M9406A PXIe Optical to USB 2.0

    The M9406A is a two slot, USB to Optical module, to be paired with the M9407A PXIe Optical to 4 port USB Hub. Designed to complement the M9403A and M9404A link by extending the USB ports enabling remote operation and setup.

  • M9408A RF Reflectometer M9408A RF Reflectometer 

    M9408A RF Reflectometer

    The M9408A is a 2-slot, 3U PXIe RF Reflectometer designed to extend the RF ports of a vector network analyzer enabling two port device measurements to span hundreds of feet or more.