이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

옵션 F26

  • 300kHz ~ 26.5GHz
  • 26.5GHz일 때 +27dB 게인
  • 26.5GHz일 때 입력 전원이 -14dBm인 1dB 압축 지점
  • 26.5GHz일 때 7dB 노이즈 피겨

옵션 F50

  • 300kHz ~ 50GHz
  • 50GHz일 때 +24dB 게인
  • 50GHz일 때 입력 전원이 -13dBm인 1dB 압축 지점
  • 50GHz일 때 9dB 노이즈 피겨

내용

M9405A는 단일 슬롯 PXIe 폼 팩터의 독립형 RF 앰프입니다. 300kHz ~ 26.5GHz(옵션 F26) 또는 300kHz ~ 50GHz(옵션 F50)에서 작동하고, 앰프의 노이즈 피겨는 7dB ~ 9dB이며, 대역 전체의 게인은 +27dB ~ +24dB입니다.

M9405A 모듈은 맞춤 제작되었으며 공칭* 성능 특성 테스트를 거쳤고 모든 규제 및 안전 테스트가 수행되었습니다. 이 제품은 워런티와 지원 서비스가 다른 키사이트 계측기와 동일합니다. 또한, 맞춤 제작되기 때문에 제품을 주문하기 전에 구입 및 배송 정보를 확인할 것이 권장됩니다.

*공칭은 20 ~ 30°C의 온도 범위에서 작동할 때 제품의 어플리케이션에 유용한 대표적 성능을 나타냅니다. 공칭 성능은 보장되지 않습니다.