이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N1019A-1TP User defined application for DCA, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • Select desired tests N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X 

    N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X

    • Characterize all parameters in the 6G, 11G, 25G and 28G interfaces
    • Compatible with the 86100D sampling oscilloscope

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B 고정밀 파형 분석기 

    86108B 고정밀 파형 분석기

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software 

    86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • Advanced waveform analysis software 86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software 

    86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software

    Advanced Waveform Analysis is a software option for the 86100D DCA-X that generates ultra-deep memory waveform files, supports real-time MATLAB analysis, and integrates a built-in Linear Feed-forward Equalizer (LFE).

  • 86100DU-400 86100DU-400 Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software 

    86100DU-400 Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software

    Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software

  • Agilent 86100DU-401 86100DU-401 고급 EYE 분석 소프트웨어 

    86100DU-401 고급 EYE 분석 소프트웨어

    고급 소프트웨어 어플리케이션은 긴 패턴에서 호환 지터 측정을 수행하고 고속 디지털 설계에서 BER 등고선 마스크 테스트를 수행합니다.