이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BP EMPro Core Environment 

    W2401BP EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402B EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Agilent FDTD Simulator Element  W2405EP Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405EP Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2342 W2342EP Keysight FEM Simulator Element 

    W2342EP Keysight FEM Simulator Element

    Integration of a full 3D FEM solution into the Advanced Design System (ADS) flow

  • W2342 W2359EP PIPro 전력 무결성 EM 분석 요소 

    W2359EP PIPro 전력 무결성 EM 분석 요소

    • 복잡한 PCB의 PI 분석을 위한 대용량 EM 시뮬레이션
    • ADS 내에서 PI 및 SI 분석을 위한 하나의 응집적 작업 흐름
    • DC IR 강하 분석
    • AC PDN 임피던스 분석
    • 전력 플레인 공명 분석

  • W2342 W2360EP SIPro 신호 무결성 EM 분석 요소 

    W2360EP SIPro 신호 무결성 EM 분석 요소

    • 복잡한 PCB의 SI 분석을 위한 대용량 EM 시뮬레이션
    • ADS 내에서 SI 및 PI 분석을 위한 하나의 응집적 작업 흐름
    • 혁신적인 복합 EM 기술이 속도와 정확성 모두 제공
    • 특히 SI/PI에 집중된 단순화된 사용 모델

  • W2406EP Compliance Element W2406EP Compliance Element 

    W2406EP Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2406EP Compliance Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element   W2408EP FDTD GT Acceleration Element [판매중단] 

    W2408EP FDTD GT Acceleration Element [판매중단]

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement

  • ADS(Advanced Design System) 

    ADS(Advanced Design System)

    • 빠르고 정확하며 사용하기 쉬운 시스템, 회로 및 EM 시뮬레이터의 완전한 통합 세트
    • 핵심적인 기존 및 신규 무선 통신 표준을 위한 무선 통신 라이브러리
    • 최고의 산업 및 파운드리 파트너의 지원