이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1782B SMD Tweezer

판매자:

시작가격 ₩ 41,340

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1782B Tweezer, SMD

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • U1701A 핸드헬드 캐패시턴스 미터 U1701A 핸드형 캐패시턴스 미터 [단종] 

    U1701A 핸드형 캐패시턴스 미터 [단종]

    11,000-카운트 듀얼 디스플레이 핸드형 캐패시턴스 미터

  • U1731A 핸드헬드 LCR 미터 U1731A 핸드형 LCR 미터 [단종] 

    U1731A 핸드형 LCR 미터 [단종]

    키사이트의 새로운 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터 제품군을 사용하면 기본적 LCR 측정 작업을 간편하고 신속하게 수행할 수 있습니다.

  • U1732A 핸드헬드 LCR 미터 U1732A 핸드형 LCR 미터 [단종] 

    U1732A 핸드형 LCR 미터 [단종]

    키사이트의 새로운 핸드형 캐패시턴스 및 LCR 미터 제품군을 사용하면 기본적 LCR 측정 작업을 간편하고 신속하게 수행할 수 있습니다.

  • U1732C 100HZ/120Hz/1KHz/10KHz Handheld LCR Meter U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz Handheld LCR Meter 

    U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 4 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz and 10kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements
    • Detailed component analysis with ESR, Z, D, Q, Ө functions

  • U1731C 120HZ/1KHZ Handheld LCR Meter U1731C 100Hz/120Hz/1kHz Handheld LCR Meter 

    U1731C 100Hz/120Hz/1kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 3 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements

  • U1733C 100HZ/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz Handheld LCR Meter U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter 

    U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter

    • 20,000 counts resolution
    • 0.2% accuracy
    • Wide LCR ranges with 5 selectable test frequencies (100Hz, 120Hz and 1kHz, 10kHz and 100kHz)
    • Auto identification(Ai) which automatically determines and displays component type and measurements