이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1985B 고속 전환 모바일 테스트 어플리케이션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E1985A E1985A 고속 전환 모바일 테스트 어플리케이션 [단종] 

    E1985A 고속 전환 모바일 테스트 어플리케이션 [단종]

    8960 시리즈 10 테스트 세트용 키사이트 E1985A GSM_AMPS/136_GPRS_W-CDMA 모바일 테스트 어플리케이션(고속 전환)은 GSM, AMPS/136, GPRS 및 W-CDMA 다중 포맷 무선 기기에 대한 고객의 요구 사항을 만족시키도록 테스트 시간을 줄여줍니다.

  • E1961A E1961A AMPS/136 모바일 테스트 어플리케이션 [단종] 

    E1961A AMPS/136 모바일 테스트 어플리케이션 [단종]

    AMPS/136 모바일 장치의 성능을 검증하는 매우 중요한 기능을 제공합니다.

  • E1963A W-CDMA E1963A W-CDMA/HSPA 모바일 테스트 어플리케이션 [판매중단] 

    E1963A W-CDMA/HSPA 모바일 테스트 어플리케이션 [판매중단]

    8960 시리즈 10 테스트 세트용 E1963A W-CDMA/HS PA 모바일 테스트 어플리케이션은 제3세대 디지털 디바이스 성능을 검증하는 데 중요한 기능을 제공합니다.

  • E1968A E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션 [판매중단] 

    E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션 [판매중단]

    E5515C - 8960시리즈 10 테스트 세트용 E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션은 GSM 및 GPRS 모바일 장치의 성능을 검증하는 매우 중요한 기능을 제공합니다.

  • E5515B - 8960 Series 10 - Wireless Communications Test Set E5515B (8960 Series 10) Wireless Communications Test Set [단종] 

    E5515B (8960 Series 10) Wireless Communications Test Set [단종]

    The Keysight E5515B hardware platform for the 8960 test set offers mobile manufacturers immediate competitive advantages. One of two hardware platforms available for the 8960.

  • E1985D E1985D Fast Switching Mobile Test Application [단종] 

    E1985D Fast Switching Mobile Test Application [단종]

    The Keysight E1985D consist of two fast switching test application suites, the E1985B and E1985C (not available separately)

  • E1991B E1991B 테스트 어플리케이션 패키지 [판매중단] 

    E1991B 테스트 어플리케이션 패키지 [판매중단]

    E1991B는 주문이 쉬운 하나의 모델 번호로 가장 인기 있는 무선 형식을 제공하는 강력한 8960 테스트 어플리케이션 패키지로서, 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증할 수 있는 최대 유연성을 보장합니다.

  • E1993 UMTS Test Application Suite for the 8960 series 10 E1993A UMTS 테스트 어플리케이션 패키지 [판매중단] 

    E1993A UMTS 테스트 어플리케이션 패키지 [판매중단]

    E1993A는 8960 테스트 어플리케이션의 강력한 패키지로서 주문이 편리한 하나의 모델 번호를 통해 테스트 UMTS 디바이스에 필요한 무선 형식을 제공하여 생산 라인에서 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스를 검증하는 최대 유연성을 제공합니다.

  • Agilent 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비 E5515C 무선 통신 테스트 세트 [판매중단] 

    E5515C 무선 통신 테스트 세트 [판매중단]

    E5515C 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비를 사용하면 이동 전화 제조업체의 경쟁력을 향상할 수 있습니다.