이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1128A-001 i3070 LED Test Box

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • N1807A Agilent Utility Card N1807A-001 Utility Card 

    N1807A-001 Utility Card

    The utility card allows you to plug in your own custom electronics for added functional test or functionality during ICT

  • Utility Card: LED Test Applications Utility Card: LED Test Applications  

    Utility Card: LED Test Applications

    Inspect on-board LEDs for color and intensity with the Utility Card.

  • Utility Card: Boundary Scan Applications Utility Card: Boundary Scan Applications 

    Utility Card: Boundary Scan Applications

    Provide greater user flexibility on boundary scan test with Keysight utility card.

  • Utility Card Image Utility Card: Flash Programming Applications 

    Utility Card: Flash Programming Applications

    Enable high-performance in-system flash programming (ISP) with Keysight utility card.

  • E9901E 1-module ICT System i327x Series 5 E9901E 1-module In-Circuit Test (ICT) System, i327x Series 5 

    E9901E 1-module In-Circuit Test (ICT) System, i327x Series 5

    The E9901E offers max 1296 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9902E 2-Module ICT system i307x series 5 E9902E 2-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5 

    E9902E 2-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5

    The E9902E offers max 2592 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i 

    E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i

    • E9988E는 최대 2592개의 노드 테스트를 제공합니다. SMEMA 호환성을 위해 엄격한 사양으로 제작되어 기존의 SMT 라인에 쉽게 통합됩니다.

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9903E 4-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5 

    E9903E 4-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5

    The E9903E offers max 5184 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i 

    E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i

    • 짧은 와이어 고정 기술로 이동성, 반복성, 안정성 보장
    • 혁신적 설계로 손쉬운 유지보수와 픽스처 변경 보장
    • 길이가 800 mm 또는 31.5”에 불과한 컴팩트한 섀시

  • 3070AF ICT i3070 Accessories Fixture 3070AF ICT i3070 액세서리: 픽스처 

    3070AF ICT i3070 액세서리: 픽스처

    픽스처 키트에서부터 VTEP와 같은 벡터리스 테스트 항목에 이르는 ICT i3070 픽스처 액세서리 보기. QuickQuote를 요청하기 위한 항목/부품을 편리하게 선택할 수 있습니다.

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905E 2-Module In-Circuit Test (ICT) system, i307x series 5 

    E9905E 2-Module In-Circuit Test (ICT) system, i307x series 5

    The E9905E offers max 2592 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905EL 2-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i307x 시리즈 5 

    E9905EL 2-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i307x 시리즈 5

    • 최대 노드 수 : 2592개
    • 최대 채널 수 : 576개
    • 풋프린트 : 0.93m (H) x 0.95m (W) x 0.77 (D)