이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N2806A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • No image available N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz 

    N5520B Adapter, 1.85 mm (f) to 1.85 (f), DC to 67 GHz

    The N5520B precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 (f), offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies.

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A 9000 시리즈용 PrecisionProbe 소프트웨어 

    N2808A 9000 시리즈용 PrecisionProbe 소프트웨어

    N2808A를 사용하면 프로브와 케이블의 정확도 에러를 신속하게 해소할 수 있습니다.

  • N5443A N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처 

    N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처

    N5443A 성능 검증 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처는 InfiniiMax III 프로브 성능을 조정하고 확인하는 데 필요합니다.

  • N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [판매중단] 

    N2812A 35 GHz InfiniiMax III cable [판매중단]

    The N2812A provides a cable that matches the performance of the 90000 X-Series oscilloscope. It provides excellent flexibility with high quality measurements.

  • No image available Infiniium 90000 Q-시리즈 오실로스코프 [판매중단] 

    Infiniium 90000 Q-시리즈 오실로스코프 [판매중단]

    • 세계에서 가장 빠른 실시간 오실로스코프
    • 20 ~ 63GHz 실시간 아날로그 대역폭
    • 80GSa/s 샘플링 속도(4개 채널)
    • 최대 2Gpts 메모리
    • 업계 최저의 노이즈 플로어
    • 15.4인치 디스플레이

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables 

    N2809A PrecisionProbe Oscilloscope Software and cables

    Quickly characterize and correct your measurement system quickly and accurately, without adding expensive equipment.

  • N2807A PrecisionProbe Advanced Kit N2807A PrecisionProbe Advanced Kit [판매중단] 

    N2807A PrecisionProbe Advanced Kit [판매중단]

    • Quickly and easily characterizes and corrects for S21 insertion loss of cables, fixtures, and switches without the need of additional equipment such as a VNA or TDR
    • Measures and corrects probing frequency response for all probes connected to Infiniium oscilloscopes