이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9170A M9170A PXI 감쇠기/스위치 드라이버 모듈

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M9170A-001 Interface cable, 20-pin - 10-pin DIP (x6) for transfer switch
M9170A-002 Interface cable, 20-pin - 10-pin DIP for attenuator
M9170A-003 Interface cable, 20-pin - 12-pin viking connector for attenuator
M9170A-201 Interface cable, 20-pin - 16-pin bare wire for solder lug switch and econ switch
M9170A-501 Interface cable, 20-pin - 9-pin D-sub (x6) for ultra switch
M9170A-601 Interface cable, 20-pin - 16-pin DIP (x2) for multiport switch
M9170A-ABA English user manual, printed

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch DC to 26.5 GHz Unterminated M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated 

    M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated

    The Keysight M9155C PXI Hybrid Dual SPDT switch module provides an exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 10 million cycles.

  • M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch DC to 26.5 GHz M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz 

    M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz

    The Keysight M9156C PXI Hybrid Dual Transfer switch module provides an exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 5 million cycles.

  • M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch DC to 26.5 GHz Terminated M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch, DC to 26.5 GHz, Terminated 

    M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch, DC to 26.5 GHz, Terminated

    The Keysight M9157C PXI Hybrid Single SP6T switch module provides exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 5 million cycles.

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module M9168C PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5GHz 

    M9168C PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5GHz

    • RF 신호 경로 감쇠 시뮬레이션
    • 엔지니어링 검증
    • RF 수신기 감도 테스트
    • 인접 채널 간섭