주요 특징

일반

  • 선형 옵틱 최대 속도: 1.2 m/s
  • 레퍼런스 주파수: >= 4.4 MHz; 옵션 300: 5 MHz 사용 가능
  • 무게: 3.2 kg (7 lb)
  • 예열 시간: 통기 커버에 팬과 배기 장치가 연결된 경우 45분

레이저 빔

  • 직경: 6 mm; 옵션 009: 9 mm 사용 가능
  • 최소 출력 전력: 180 µW(3년 후 120 µW); 옵션 300: 80 uW(3년 후 50 uW)
  • 최대 출력 전력: 1 mW; 옵션 300: 220 uW
  • 빔 높이: 80.8 ± 1.0 mm

입력 전력 요구 사항

  • +15 V ± 0.3 V, 최대 3.0 A
  • -15 V ± 0.3 V, 최대 0.3 A

키사이트 5517DL은 주로 반도체 리소그래피 및 평판 분야와 같이 모션 속도가 더 빠른 VME 및 PC 기반 레이저 간섭계 시스템에 사용됩니다. 맞춤형 요구 사항은 키사이트에 문의하십시오.

레이저 간섭계 위치 측정 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

주요 사양

Beam height (mm)
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
1329**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 180
Reference frequency (MHz)
>= 4.4
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
90 (*45)
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
80.8
1329**
> 180
>= 4.4
90 (*45)
더 보기
Beam height (mm):
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
1329**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 180
Reference frequency (MHz):
>= 4.4
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90 (*45)

5517DL에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?