이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1075A Optical Pick-Off / Converter

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N4877A N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [판매중단] 

    N4877A Clock Data Recovery & Demultiplexer [판매중단]

    • Recovers clock and demultiplexes data 1:2
    • 32G version and 16.5G version available
    • Tolerates small input signals
       

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션 [판매중단] 

    N1070A 광 클럭 데이터 복구 솔루션 [판매중단]

    • N4877A 클럭 데이터 복구와 N1075A 광 픽오프(Pick-Off)/컨버터의 번들링
    • 정밀 타임베이스와 CDR이 둘 다 필요할 경우 단순한 86100 DCA 구성 제공
    • 14G 다중 모드 + 단일 모드 버전 또는 32G 단일 모드 버전

  • No image available 직렬 BERT 시리즈 

    직렬 BERT 시리즈

    150Mb/s ~ 13.5Gb/s의 주파수 범위에서 직렬 디바이스의 설계 검증 및 특성분석을 위한 파라메트릭 테스트 기능을 제공합니다.

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • Infiniium 90000 X-시리즈 고성능 오실로스코프 [판매중단] 

    Infiniium 90000 X-시리즈 고성능 오실로스코프 [판매중단]

    2Gpt 메모리가 포함된16GHz에서32GHz까지 실시간 연구실용 스코프, 업계 최고 실시간 스코프 계측 정확도, 업계 유일 30GHz 오실로스코프 프로빙 시스템, 업계 최초 어플리케이션별 측정 소프트웨어.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [판매중단] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [판매중단]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [판매중단] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [판매중단]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기 

    81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기

    81490A 전기 광학 송신기는 IEEE 802.3ae-LR, ER 인증 테스트에 최적화되어 있습니다. 최대 35GHz의 변조 대역폭이 임의적으로 변조된 광 신호를 생성하기 위해 어플리케이션을 확장합니다.