이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 63,962

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth class 2 (10meter) adapter

  • U1177A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

U1177A-BLB Battery Label
U1179A
U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터용 IR 연결 브래킷 

U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터용 IR 연결 브래킷

U1179A
키사이트 U1240 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터에 연결하여 Infrared(IR) 포트를 제공하는 브래킷

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이 

    U1273A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이

    • 매우 선명한 OLED 디스플레이
    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 낮은 입력 Z 모드

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 

    U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 배터리 수명 300시간

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, OLED Display 

    U1253B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, OLED Display

    • 50,000 counts resolution on dual display (OLED)
    • Frequency counter
    • Square-wave output
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1252B Handheld Digital Multimeter Image U1252B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit 

    U1252B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit

    • 50,000 counts resolution on dual display
    • Frequency counter
    • Square-wave output
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1251B Handheld Digital Multimeter Photo U1251B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, Basic 

    U1251B Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, Basic

    • 50,000 counts resolution on dual display
    • Data logging to DMM, PC or mobile device
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • Agilent U1242B Handheld Digital Multimeter Image U1242B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit 

    U1242B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit

    • Dual-intensity backlighting
    • Built-in switch/relay counter
    • Harmonic Ratio function
    • Dual and Differential temperature function

  • Agilent U1241B Handheld Digital Multimeter Image U1241B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit, Basic 

    U1241B Handheld Digital Multimeter, 4 Digit, Basic

    • Dual-intensity backlighting
    • Built-in switch/relay counter
    • CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection

  • U1233A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter with non-contact voltage detector U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 비접촉식 전압 검출, Vsense

  • U1232A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • U1231A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter Basic U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본 

    U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • No image available U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 

    U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 낮은 입력 Z 모드
    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 배터리 수명 300시간