이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 6,188,737

일반적인 사양

N9083A Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application

  • N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 6,188,737

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license
N9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션 

    신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

    • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
    • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
    • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application 

    N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application

    • GSM/EDGE/EDGE Evo including VAMOS1 & Multi-Carrier BTS (MCBTS) per 3GPP GERAN standard
    • BTS/MS RF tx measurements; analog baseband measurements with BBIQ hardware
    • 1-button measurements with pass/fail per standard

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 측정 어플리케이션 

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 측정 어플리케이션

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA + 측정 어플리케이션은 W-CDMA, HSPA HSPA와 + 기지국 및 모바일 디바이스를 위한 원버튼 방식으로 송신기 측정의 다양성을 제공합니다.

  • Agilent N9080A N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션 [판매중단] 

    N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션 [판매중단]

    N9080A LTE FDD 측정 어플리케이션은 X-시리즈 신호 분석기를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 RF 적합성 측정을 제공함으로써 LTE FDD 기지국 및 사용자 장비 디바이스의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications