이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9311X-110 Preamplifier, 3 GHz

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9310A RF 신호 발생기, 9 kHz ~ 3 GHz 

    N9310A RF 신호 발생기, 9 kHz ~ 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: Manufacturing

  • N9311X Accessory Kit N9311X 저가 벤치탑 및 핸드형 분석기를 위한 RF 및 마이크로웨이브 액세서리 키트 

    N9311X 저가 벤치탑 및 핸드형 분석기를 위한 RF 및 마이크로웨이브 액세서리 키트

    • 저가 핸드형 및 벤치탑 솔루션을 보완하는 RF 및 마이크로웨이브 액세서리 키트
    • 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • No image available N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz 

    N9320B RF 스펙트럼 분석기(BSA), 9 kHz ~ 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9340B 핸드형 RF 스펙트럼 분석기(HSA), 3 GHz 

    N9340B 핸드형 RF 스펙트럼 분석기(HSA), 3 GHz

    • 3 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available N9342C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 7 GHz 

    N9342C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 7 GHz

    • 7 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Built-in GPS receiver, antenna, tracking generator, VSWR bridge
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available N9343C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 13.6 GHz 

    N9343C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 13.6 GHz

    • 13.6 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Preamplifier up to 13.6 GHz, built-in GPS receiver, GPS antenna, tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs

  • No image available N9344C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 20 GHz 

    N9344C 핸드형 스펙트럼 분석기(HSA), 20 GHz

    • 20 GHz
    • Spectrogram display, record, playback
    • Preamplifier up to 20 GHz, built-in GPS receiver, GPS antenna, tracking generator
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.2 kg or 7.0 lbs