이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,814,882

일반적인 사양  

일반적인 사양

U8031A DC power supply, low-cost. 30V/6A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8031A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM068A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket

1CM068A
One bracket, one half-module bracket

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.