이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    Adds Fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path for the SystemVue environment.

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 멀티 채널 수집 소프트웨어

    멀티 채널 데이터 수집 시스템에 적합하게 설계되어, 시스템 구성 관리, LAN상에서의 원격 작동, 안전한 데이터 수집, 데이터 무결성 및 장애 조치 작업 등 다양한 장점을 제공하는 턴키 PC 오실로스코프 소프트웨어

  • No image available U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 

    U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트

    • 고속 디지타이저 내에서 IP 고급 실시간 신호 처리 알고리즘 통합
    • 턴키, 사용하기 쉬운 개발 흐름 및 디버그로 출시 시기 단축
    • IP를 사용해서 멀티 GS/s 실시간 처리 달성

관련 제품 및 솔루션

  • 고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 

    고속 멀티 채널 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어

    • 가장 컴팩트한 디자인에 최고의 측정 충실도를 갖춘 다수의 동기식 획득 채널
    • AXIe 컴팩트 모듈러 솔루션
    • 유체역학, 플라스마 융합 및 입자 물리학 분야의 대규모 실험에 적합한 설계

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 

    M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리

    • 8채널, 12비트 분해능, interleaved 시 최대 3.2 GS/s
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 최대 16 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 및 유체 역학 실험에서 멀티채널 어플리케이션에 적합

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단] 

    M9536A AXIe 임베디드 컨트롤러 [판매중단]

    AXIe 임베디드 컨트롤러, Intel Xeon 프로세서 2.13GHz, 160GB SSD, 8GB RAM

  • M9362A M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe 마이크로파 쿼드 다운컨버터: 10 MHz ~ 50 GHz

    • 광대역 캡처, 멀티 채널 코히어런트 분석, 레이다, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW 캡처, RF/uW 기록용 M9362AD01.
    • 802.11ac용 동시, 광대역폭, 4채널, 분석 대역폭용으로 광대역 MIMO PXI VSA를 이용하십시오.

  • No image available M9514A AXIe 14슬롯 섀시 

    M9514A AXIe 14슬롯 섀시

    • AXIe 시스템 슬롯 1개
    • AXIe 계측기용 슬롯 13개
    • 62쌍의 AXIe 로컬 버스