이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 11,112,758

일반적인 사양  

일반적인 사양

M1970V Waveguide Harmonic Mixer, 50-75 GHz

  • M1970V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
  • M1970V-201 USB Cables, 1.8 meter
  • M1970V-001 Waveguide Harmonic Mixer, 50 to 75 GHz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M1970V-001 Waveguide Harmonic Mixer, 50 to 75 GHz
M1970V-002 Waveguide Harmonic Mixer, 50 to 80 GHz
M1970V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
M1970V-102 Local Oscillator Cable, 3 meter
M1970V-201 USB Cables, 1.8 meter
M1970V-202 USB Cables, 3 meter
M1970V-301 Jackstand Accessories
M1970V-ABA English user manual, printed

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9030A PXA 신호분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • 최대 50 GHz(외부 믹서 사용 시 325 GHz 이상)
    • 고성능: 항공우주, 방위, 상용 통신 등
    • 최대 160 MHz의 분석 대역폭
    • 업계 유일의 광범위한 측정 어플리케이션 제공
    • 업그레이드 가능한 실시간 스펙트럼 분석기 기능

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications