이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,496,305

일반적인 사양  

일반적인 사양

DSOX3AERO MIL-STD 1553 and ARINC 429 serial triggering and analysis for 3000 X-series oscilloscopes, fixed perpetual license

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 하드웨어 기반 디코딩으로 빠른 오류 검출 
  • 특정 MIL-STD 1553 명령/상태 워드, 데이터 워드 및 오류 조건에 대한 트리거링 기능 제공 
  • ARINC429 라벨, 데이터 및 오류 조건에 대한 트리거링 기능 제공 
  • 네트워크의 아날로그 품질을 시험하기 위해 하드웨어 기반 통과/실패 MIL-STD 1553 및 ARINC429 마스크 데스트 수행(DSOX3MASK 마스크 테스트 옵션 필요) 
  • 발표된 MIL-STD 1553과 ARINC429의 전기 사양을 서로 비교한 통계를 바탕으로 파라메트릭 측정을 자동 수행합니다. 
  • 이중 임계치 트리거링 
  • 멀티레인 시리얼 버스 기능 
  • 펌웨어 2.0 이상 필요 

내용

Mil-STD 1553 시리얼 버스는 군 항공기에서 항공 전자 기기를 상호 연결하는 데 주로 사용됩니다. 이 버스는 Tri-level(high, low, idle) 시그널링을 기반으로 하며 이중 임계치 트리거링 기능을 필요로 합니다. 이러한 기능은 3000X에서 지원됩니다. 또한 이 버스는 중복 멀티레인 버스(이중 버스 분석)로도 구현됩니다. 이 기능도 3000X에서 지원됩니다.

ARINC 429 시리얼 버스는 민간 항공기(보잉 및 에어버스)에서 항공 전자 기기를 상호 연결하는 데 사용됩니다. 이 버스 또한 Tri-level(high, low, null) 시그널링을 기반으로 하며 이중 임계치 트리거링 기능을 필요로 합니다. 이러한 기능은 3000X에서 지원됩니다. ARINC 429는 포인트 투 포인트 버스로서, 데이터 송수신을 모두 포착하기 위해 멀티레인 분석도 필요로 합니다.

DSO3XAERO 옵션은 이러한 버스 모두에서 디코딩과 트리거링 기능을 제공합니다. 이 옵션은 Lister 표시 형식, 검색 및 탐색(Search & Navigation), 이중 버스 분석을 비롯하여 3000X에서 지원하는 기타 시리얼 표준에서도 이와 동일한 시리얼 버스 기능을 지원합니다.

Software Trials 탭을 클릭하면 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 eye 다이어그램 마스크 테스트 파일을 다운로드할 수 있습니다.