이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W

판매자:

시작가격 ₩ 1,982,316

일반적인 사양  

일반적인 사양

N6783A DC Power Module, 2-Quadrant

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V / -2 to 3A, 24W

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W 

    N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W

    The Keysight N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module offers advanced features specifically for testing battery-powered (mobile) devices in manufacturing.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6786A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 내부 구성요소를 기능 테스트하기 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W, 4-슬롯 [판매중단]

    키사이트 N6700B는 높이 1U의 400W 4-슬롯 모듈러 전력 시스템 메인프레임으로서, 1 ~ 4개의 N6700 시리즈 DC 전력 모듈을 자유롭게 조합하여 구성할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단] 

    N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단]

    N6705B DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6700 전원 모듈 

    N6700 전원 모듈

    ATE 어플리케이션용의 작고 유연한 고속 전원 공급기