이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U9391G 콤 발생기(Comb Generator), 10 MHz ~ 67 GHz

판매자:

시작가격 ₩ 32,232,046

일반적인 사양  

일반적인 사양

U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz

  • U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

U9391G-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U9391G-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U9391G-ABA English user manual, printed
U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
U9391G-FFM Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Male On Module

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.