이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

8990B-0B1 English language user and installation guide; printed
8990B-0BF English language programming guide, printed
8990B-0BK English language user and programming guide, printed
8990B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
8990B-1CM Rackmount kit - 8U full rack
8990B-1FP Multipulse analysis software, fixed perpetual license
8990B-800 Standard hard drive - installed
8990B-801 Removable hard drive - installed
8990B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8990B-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
8990B-U01 Peak power analyzer with USB host
8990B-U02 Peak power analyzer without USB host
N4865A
GPIB to LAN adapter 

GPIB to LAN adapter

N4865A
GPIB - LAN 어댑터
N6903A Multipulse analysis software license
N6921A Stacking kit
N6922A BNC extension cable, male to female
N6923A BNC adapter, right angle
N6924A Additional hard drive with image
N6925A Storage pouch

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N1911A P-시리즈 파워 미터 N1911A P 시리즈 싱글 채널 파워 미터 

    N1911A P 시리즈 싱글 채널 파워 미터

    • 30MHz 비디오 대역폭
    • 초당 100Msample/s의 속도로 싱글샷 실시간 캡처
    • 주요 측정: - 피크, 평균, 피크 대 평균 전력비, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스폭
    • 22개의 사전 정의 포맷: WiMAX, DME, HSDPA 등.

  • N1912A P-시리즈 파워 미터 N1912A P 시리즈 듀얼 채널 파워 미터 

    N1912A P 시리즈 듀얼 채널 파워 미터

    • 30MHz의 비디오 대역폭
    • 초당 100Msample/s의 속도로 싱글샷 실시간 캡처
    • 주요 측정: - 피크, 평균, 피크 대 평균 전력비, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스폭
    • 22개의 사전 정의 포맷: WiMAX, DME, HSDPA 등.

  • No image available P-시리즈 광대역 전력 센서 

    P-시리즈 광대역 전력 센서

    키사이트 P-시리즈 광대역 전력 센서는 광대역 신호의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터를 제공합니다.

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz 

    N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz

    The Keysight N1924A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 

    N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

    The Keysight N1923A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

관련 산업 및 기술