이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 3중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 ±25V, 1A 

    E3631A 80W 3중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 ±25V, 1A

  • U2761A Product Image U2761A USB Modular Function Generator 

    U2761A USB Modular Function Generator

    Keysight U2761A is a 20 MHz function generator that offers 10 standard waveforms plus pulse and arbitrary waveforms generation capabilities.

  • No image available U2701A USB 모듈러 오실로스코프, 100 MHz, 아날로그 2채널 

    U2701A USB 모듈러 오실로스코프, 100 MHz, 아날로그 2채널

    Keysight U2701A is a 2 channel 8-bit 100MHz Oscilloscope. It uses the common non-proprietary standard high-speed USB 2.0 interface that provide ease of connectivity.

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit 

    U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit

    • Fast measurements up to 100 readings/s
    • Dual-play: standalone and modular capability
    • Flexibly automate with BenchVue
    • Hi-Speed USB 2.0 connectivity