이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 533,901

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1733C LCR Meter, handheld, 20000 count, dual display, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHZ

  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1733C-ABA English language quick start guide; printed
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

U1733C-ABA English language quick start guide; printed
U1733C-ACF Japan - Japanese user manual, printed
U1733C-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1174A
Carrying case, soft 

Carrying case, soft

U1174A
Soft Carrying Case
U1780A
AC power adapter with power cord - offer to all countries 

AC power adapter with power cord - offer to all countries

U1780A
U1780A 는 옵션으로 제공되는 AC 어댑터입니다. U1700 시리즈 핸드형 캐패시터 또는 LCR 미터를 배터리를 사용하지 않고 AC 소스에 꽂아서 사용할 때 필요합니다.
U1781A
Alligator clip with leads 

Alligator clip with leads

U1781A
Keysight U1781A 는 U1700 시리즈 핸드형 캐패시터와 LCR 미터와 사용됩니다. 본 클립은 핸드형 캐패시터와 LCR 미터에 제공되는 기본 옵션입니다.
U1782B
Tweezer, SMD 

Tweezer, SMD

U1782B
The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.
U5481B
IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter 

IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter

U5481B
  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • Remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 8
     
U5491A
Soft carrying case for handheld and accessories 

Soft carrying case for handheld and accessories

U5491A
The U5491A soft carrying case is ideal for use with the U1401A Handheld Calibrator/meter or an instrument of similar or smaller size.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U1604B 휴대용 오실로스코프, 40 MHz, 아날로그 2채널 [판매중단] 

    U1604B 휴대용 오실로스코프, 40 MHz, 아날로그 2채널 [판매중단]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이 

    U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이

    • 듀얼 디스플레이(OLED)의 50,000카운트 분해능
    • 주파수 카운터
    • 사각파 출력
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호