검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션
- W9071A CXA용 GSM/EDGE/Evo 측정 어플리케이션 [단종]
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
신호 분석
- 3GPP GERAN 표준에 따른 VAMOS1 및 다중 반송파 BTS(MCBTS)를 포함한 GSM, EDGE 및 EDGE EVOLUTION
- 기지국(BS) 및 이동국(MS) RF 송신기 측정
- 표준별 통과/실패 결과를 제공하는 원버튼 측정
- CXA 신호 분석기 내에서 실행(최고 7.5GHz 모델)
측정
- 기지국: EVM, 위상 및 주파수 오류, 단일 반송파, 다중 반송파 및 VAMOS 구현 BTS의 출력 RF 스펙트럼(ORFS), 전력 대 시간(PvT), 상호변조 제품, TX 대역 스퍼 등
- 이동국: EVM, 위상 및 주파수 오류, ORFS, PvT, TX 대역 스퍼 등
- 3GPP TS 45 표준의 Rel-9에 따른 다중 반송파 BTS(MCBTS) 및 적응형 QPSK(AQPSK) 변조 VAMOS 측정
- 다중 결과 뷰: 성좌 다이어그램, 다중 슬롯 전력 대 시간, 단일 반송파 및 다중 반송파의 ORFS, 복조 비트, EVM 대 기호, 오류 요약, 스펙트럼, 시간 도메인 등
성능
- EDGE EVM 플로어: 0.7 (0.5% 공칭)
- 절대 전력 정확도: ±0.61dB
- 분석 대역폭: 최대 25MHz
기타 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
CXA용 W9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution 측정 어플리케이션은 Keysight X 시리즈에 포함된 25개 이상의 측정 어플리케이션의 공통 라이브러리 중 하나로, 계측, 측정 및 소프트웨어에 대한 신호를 분석하는 진화된 접근 방법입니다. X-시리즈 신호 분석기를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 원버튼 방식의 빠른 RF 적합성 측정을 제공함으로써 W9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution 디바이스의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다. 이 측정 어플리케이션은 3GPP GERAN 표준을 세밀하게 준수하여 첨단 기술력으로 설계 및 제조 분야에서 경쟁력을 유지할 수 있게 측정을 지원합니다.
RF 송신기 테스트
- EXA 경제형 신호 분석기의 저렴한 대체 제품으로, 이동국 구성요소 개발과 소규모 제조업체에 특히 유용합니다.
- 3GPP GERAN 규격에 따른 통과/실패 제한을 포함한 원버튼 측정 방식으로 측정 셋업을 단순화합니다.
- 친숙한 X-시리즈 전면판 작동, SCPI 프로그래밍 기능 및 탁월한 측정 속도로 가장 중요한 GSM, EDGE 및 EDGE Evolution 송신기 측정을 수행합니다.
- 다음과 같이 풍부한 트레이스를 사용해 문제 해결 및 설계 검증이 편리합니다. 모든 변조 포맷에 대한 성좌 다이어그램, 단일 슬롯 및 다중 슬롯 PvT, 변조 및 스위칭으로 인한 단일 반송파 및 MCBTS ORFS, 진폭 오류 대 기호, 위상 오류 대 기호, EVM 대 기호 등
1VAMOS: 적응형 멀티유저 채널을 통한 원슬롯 음성 서비스(Voice services over Adaptive Multi-user channels on One Slot)
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과