이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • Windows XP용 TestExec TestExec SL 소프트웨어 

    TestExec SL 소프트웨어

    TestExec SL는 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) 

    E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집 

    M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집

    M9216A는 다채널의 광범위 전압 측정 장치로서, 다채널에서 동시에 동적인 양(+)의 전압을 수집할 수 있기 때문에 자동차 전자장치 분야의 AET(automated test equipment)에 적합합니다.

  • M9186A M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 

    M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V

    전압을 인가하고 그에 따른 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 그에 따른 전압을 측정할 수 있는 이중 범위의 절연 V/I 소스로서, 이전의 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에서 나타나는 V/I 소스와 유사

관련 산업 및 기술