이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb 

    U4164A 로직 분석기 모듈, 136채널, 12.5GHz TZ, 5GHz 타이밍, 350MHz 기본, 2Mb

    • 스테이트 속도 모드 옵션 최대 4Gb/s
    • 쿼드 샘플 스테이트 모드는 단일 프로브 포인트로부터 2개의 다른 임계값에서 4개의 샘플을 제공합니다.
    • 스테이트 모드를 위한 클럭 히스테리시스 설정

  • No image available 딥 메모리의 2.5GHz 타이밍 포함 16850 휴대용 로직 분석기 [판매중단] 

    딥 메모리의 2.5GHz 타이밍 포함 16850 휴대용 로직 분석기 [판매중단]

    • 최대 128M 메모리 깊이의 400ps 분해능(2.5GHz) 타이밍
    • 최대 128kb 메모리 깊이의 80ps 분해능(12.5GHz) timing zoom
    • 최대 1.4Gbps 상태 데이터 속도
    • 34/68/102/136 채널의 네 가지 모델

  • U4421A image U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저 

    U4421A MIPI D-PHY 인터페이스용 프로토콜 분석기 및 엑서사이저

    키사이트의 최신 프로토콜 분석 솔루션을 사용하여 MIPI D-PHY 구성요소를 독립적으로 디버그 및 테스트하거나 MIPI D-PHY 기반 모바일 설계를 통합할 수 있습니다.

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4Gb/s AXIe 기반 로직 분석기 모듈 [판매중단] 

    U4154A 4Gb/s AXIe 기반 로직 분석기 모듈 [판매중단]

    U4154A AXIe 기반 로직 분석기 모듈은 100ps x 100mV의 작은 eye opening을 갖는 신호에 대해 최대 4Gb/s의 상태 측정에 대한 자신감을 제공합니다.

  • No image available U4154B 4Gb/s 상태 모드 로직 분석기 모듈 [판매중단] 

    U4154B 4Gb/s 상태 모드 로직 분석기 모듈 [판매중단]

    • 2가지 데이터 속도 옵션: 68채널에서 4Gb/s와 132채널에서 2.5Gb/s, 또는 68채널에서 2.8Gb/s와 132채널에서 1.4Gb/s
    • 최대 3개의 U4154B 모듈 병합
    • 100ps x 100mV의 작은 eye opening에 대해 신뢰할 수 있는 측정 수행