이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 389,751

일반적인 사양  

일반적인 사양

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 파형 라이브러리는 공통 신호(사인, 사각, 삼각, 램프, 펄스, 지수) 및 복잡한 신호에 모두에 대한 빠르고 쉬운 액세스를 제공합니다.
  • Free-Hand 모드, Point 모드 및 Line-Draw 모드로 맞춤형 모양 생성
  • 수식 편집기를 사용하면 정확한 다항식으로 파형 생성 가능
  • 고급 수학 함수로 유연성을 향상시켜 보다 복잡한 신호 지원
  • 시퀀싱 편집기를 통해 복합 파형을 생성 및 구성하여 설계 최적화 가능
  • 필터링 및 윈도우잉 기능을 통해 파형 간에 원활한 전환 가능
  • 고속 푸리에 변환(FFT)을 통해 신호의 주파수 특성 확인 가능
  • CCDF(Complimentary Cumulative Distribution Function) 커브를 통해 신호의 전력 특성 확인 가능

내용

파형 빌더 프로로 빠르고 간편하게 맞춤형 파형 생성 가능

키사이트 BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 펄스/펑션/임의 파형 발생기를 위한 최초의 완전 기능 파형 생성 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 키사이트 33200, 33500, 81100 시리즈 파형 발생기의 신호 생성 기능을 최대한 이용할 수 있으며 맞춤형 파형 생성이 빠르고 간편해집니다!

이 Microsoft Windows® 기반 프로그램은 수식 편집기, 파형 수학 및 드로잉 툴과 같은 사용하기 쉬운 생성 툴을 제공하여 내장 파형 라이브러리로 맞춤형 신호를 생성합니다. 또한 이 소프트웨어가 제공하는 파형 시퀀서, 필터 및 윈도우잉 기능을 통해 손쉽게 파형을 수정 및 추가 정의할 수 있습니다.

BenchLink 파형 빌더 프로를 사용하면 프로그래밍에 시간을 많이 들이지 않고도 고급 신호 생성 및 편집 기능을 얻을 수 있습니다.

이 소프트웨어는 다음과 같은 키사이트 제품을 지원합니다.

  • 33210A, 33220A, 33250A 펑션/임의 파형 발생기
  • 33521A, 33522A 펑션/임의 파형 발생기
  • 81150A, 81180A 펄스/펑션/임의 노이즈 발생기

여기서 30일 무료 평가판을 다운로드하십시오.

Windows®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.