이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양  

일반적인 사양

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-002 2 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81160A-330 License for 330 Mbit/s Pattern Generation
81160A-660 License for 660 Mbit/s Pattern Generation
81160A-DOC Printed Documentation of 81160A
81160A-SCD Standard Calibration Document
81160A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz 

    E8267D PSG 벡터 신호 발생기, 100 kHz ~ 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • No image available 펄스 패턴 발생기 

    펄스 패턴 발생기

    펄스 발생기, 패턴 발생기, 데이터 및 노이즈 발생기, 전이 시간 컨버터 제품. 키사이트는 광범위한 펄스 발생기 제품을 보유하고 있습니다.

  • No image available 임의 파형 발생기 

    임의 파형 발생기

  • No image available N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 100GBASE-LR4, ER4 및 SR4 테스트 솔루션
    • 표준 준수 광 스트레스 eye 교정
    • 자동 턴키 솔루션

  • PCI Express ® 3.0 Receiver Accurate PCI Express® 수신기 특성분석 

    Accurate PCI Express® 수신기 특성분석

    PCIe, PCI Express, 수신기 테스트, 수신기 특성분석, 링크 등화, BERT, J-BERT, 16G, Gen3, Gen4

  • No image available 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...

  • No image available N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조정 가능한 스트레스 믹스
    • 하나의 공급업체 턴키 솔루션이 솔루션의 모든 필수 계측기 자동화