이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 424,715

일반적인 사양  

일반적인 사양

53146A Soft carrying case for 5314X microwave counters

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

10833A
GPIB 케이블 1m 

GPIB 케이블 1m

10833A
키사이트 10833A GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.
34131A
운반 케이스 

운반 케이스

34131A
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.
34162A
액세서리 파우치 

액세서리 파우치

34162A
키사이트 34162A는 33210A, 33220A, 34405A, 34410A, 34411A를 위한 액세서리 파우치입니다.
34190A
랙 장착 키트 

랙 장착 키트

34190A
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스
82357B
USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 82350B 82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단] 

    82350B PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 [판매중단]

    82350B는 PCI 기반 PC용 저렴한 고성능 IEEE-488 인터페이스입니다.

  • 53132A 범용카운터 53132A 범용 주파수 카운터, 12디지트/초 [판매중단] 

    53132A 범용 주파수 카운터, 12디지트/초 [판매중단]

    2채널 키사이트 53132A 주파수 카운터는 뛰어난 분해능 및 처리능력을 제공합니다. 고분해능 주파수, 주파수 비, 시간 간격 및 펄스를 신속하게 측정할 수 있습니다. RF 채널이 추가되어 3, 5 또는 12.4 GHz을 측정할 수 있습니다.

  • 53151A 53151A CW 마이크로웨이브 카운터, 26.5 GHz 

    53151A CW 마이크로웨이브 카운터, 26.5 GHz

    키사이트 53151A는 완전한 기능의 26.5GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이면서 벤치탑이나 ATE 환경과 완벽하게 어울리는 파워 미터입니다.

  • 53148A 53148A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 26.5 GHz 

    53148A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 26.5 GHz

    키사이트 53148A는 다양한 기능의 26.5 GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이며, 진정한 파워 미터이며, dc DVM으로서 모두 하나의 작고 편리한 패키지에 담았습니다.

  • 53149A 53149A 마이크로웨이브 카운터/파워 미터/DVM, 46 GHz 

    53149A 마이크로웨이브 카운터/파워 미터/DVM, 46 GHz

    키사이트 53149A에는 완전한 기능의 46GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터, 진정한 의미의 파워 미터 그리고 dc DVM이 모두 하나의 작고 편리한 패키지로 들어 있습니다.

  • 53150A 53150A CW 마이크로웨이브 카운터, 20 GHz 

    53150A CW 마이크로웨이브 카운터, 20 GHz

    키사이트 53150A는 완전한 기능의 20GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이면서 벤치탑이나 ATE 환경과 완벽하게 어울리는 파워 미터입니다.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

    82357B USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

    82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.

  • No image available DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • No image available 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...