이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4438C-421 노이즈 전력비(NPR)용 Signal Studio

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

신호 생성

  • Configure a NPR test stimulus with up to 80 MHz noise BW using the PC-based interface
  • Place notch within noise bandwidth without using bandpass filters
  • Apply pre-distortion to enhance signal quality
  • Notch depth >60 dBc and +/- .5 dB noise flatness

Automation and Communication Inte

  • Automate test with com-based API
  • 10BaseT LAN and GPIB

Other Features

  • Online documentation and embedded HELP

내용

노이즈 전력비(NPR)용 Signal Studio는 E4438C ESG 벡터 신호 발생기에서의 NPR 테스트 자극 생성을 최적화하도록 설계된 소프트웨어 어플리케이션입니다. 이제 Signal Studio 그래픽 인터페이스나 내장된 COM-기반 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 NPR 테스트 자극을 쉽게 프로그래밍 방식으로 구성할 수 있습니다. 이 소프트에어는 노이즈 대역폭 내에 위치한 사용자 정의 노치를 통해 광대역 노이즈 신호를 구성할 수 있는 많은 유연한 기능을 제공합니다. NPR용 Signal Studio는 고급 사전 왜곡 알고리즘을 사용하여 노치 다이나믹 레인지를 증가시키고 DUT(테스트 대상 장치)의 입력에서 직접 NPR 테스트 자극의 노이즈 평탄도를 향상시킵니다. 강화된 신호 품질은 기존의 아날로그 NPR 테스트 방법과 비교하여 테스트 불확실성을 크게 줄여줍니다.

구입하기 전에 Signal Studio를 PC로 다운로드하여 사용자 인터페이스를 탐색하면서 NPR 자극 생성 기능을 평가해보십시오. 소프트웨어로 생성한 신호를 사용하려면 각 E4438C ESG 벡터 신호 발생기에 개별 라이센스가 있어야 합니다. 라이센스 키는 https://www.keysight.com/find/assist�참고?�여 ?�당 ?�업 ?���어??가까운 ?�업?�로 주문?�십?�오.