이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W6152A CXA용 디지털 케이블 TV 측정 어플리케이션

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,566,210

일반적인 사양

W6152A Digital cable TV measurement application for CXA

  • W6152A-3FP J.83 Annex B measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W6152A-2FP DVB-C/J.83 Annex A/C measurement application for CXA, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 18,566,210

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

신호 분석

  • DVB-C(J.83/A), J.83/B, J.83/C(ISDB-C) 표준
  • 송신기 RF 측정
  • 표준별 통과/실패 및 표준 기본 설정을 이용한 원버튼 측정
  • CXA 신호 분석기 내에서 실행(최대 7.5GHz 모델)

측정

  • 전력 측정: 채널 전력, ACP, CCDF, SEM
  • 변조 정확도 측정: 성좌, MER/EVM(MER RMS/피크), BER, 주파수 오류, 진폭 오류, 위상 오류, 직교 오류, 진폭 불균형
  • 채널 주파수 응답 및 채널 임펄스 응답
  • 기호 레이트, 적응형 이퀄라이저, 측정 주기, 대역 외 필터링, 필터 알파, BER 카운트 등과 같은 고급 설정 제공

성능

  • 전력 정확도: 최대 ±0.61dB(95번째 백분위 수)
  • 4.2MHz 오프셋의 스펙트럼 방출 마스크 동적 범위: 최대 84.5dB(일반 91.7dB)
  • MER 플로어: 최대 39.2dB(적응형 이퀄라이저를 껐을 때 DVB-C, 64QAM, 공칭)
  • 분석 대역폭: 최대 25MHz

기타 특징

  • 라이센스 키 업그레이드 가능
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

내용

W6152A 디지털 케이블 TV 측정 어플리케이션에는 J.83/A(DVB-C), J.83/B(DOCSIS DS) 및 J.83/C(ISDB-C) 케이블을 통한 세가지 표준의 디지털 비디오 방송이 포함됩니다. DVB-C는 케이블을 통한 디지털 텔레비전 방송 전송을 위한 DVB 유럽 컨소시엄 표준을 준수하므로 유럽과 아시아 지역에서 사용할 수 있습니다. ISDB-C라고도 하는 J.83/C는 주로 일본에서 사용되며 채널 대역폭(J.83/C 6MHz 및 DVB-C 8MHz)과 베이스밴드 필터의 롤-오프 팩터를 제외하고 DVB-C와 구조가 동일합니다. 북미 지역에서 널리 사용되고 있으며 DOCSIS DS 물리 계층과 동일한 J.83/B는 FEC 코딩에 큰 차이가 있고 6MHz 대역폭을 점유합니다.

키사이트 W6152A는 원버튼 방식의 표준 전력 및 변조 분석 기능을 제공하여 디지털 케이블 TV 여자기와 송신기의 설계, 평가 및 생산을 지원합니다. 또한, MXA 신호 분석기의 아날로그 베이스밴드 IQ 입력 옵션과 함께 사용하면 RF 입력 또는 아날로그 IQ 입력을 통해 신호 품질 및 변조 정확도를 측정할 수 있는 유연성을 제공합니다

RF 송신기, 변조기 및 컴포넌트 테스트

원버튼 측정 방식으로 표준 프리셋 및 자동 검출을 이용함으로써 속도가 빨라집니다.

  • 여러 변조 품질 측정으로 DUT의 모든 성능을 테스트할 수 있습니다.

  • 고급 설정을 이용해 R&D 고객의 문제 해결을 돕습니다.
  • 원격 SCPI 명령은 제품 생산 테스트의 효율성을 높여줍니다.

관련 산업 및 기술