이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1176A 3-inch LED Probe Clip Light

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U1604B 휴대용 오실로스코프, 40 MHz, 아날로그 2채널 [판매중단] 

    U1604B 휴대용 오실로스코프, 40 MHz, 아날로그 2채널 [판매중단]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability

  • U1191A Handheld Clamp Meter U1191A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 

    U1191A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트

    • 31mm 집게 개구
    • 최대 400A AC 전류 측정
    • 시각/청각 경보로 연속성 테스트
    • 고유한 와이어 분리기 기능

  • U1192A Handheld Clamp Meter U1192A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 

    U1192A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트

    • 31mm 집게 개구
    • 최대 400A AC 전류 측정
    • 시각/청각 경보로 연속성 테스트
    • 고유한 와이어 분리기 기능
    • LED 플래시라이트

  • U1193A Handheld Clamp Meter U1193A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 

    U1193A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트

    • 37mm 집게 개구
    • 최대 600A AC 전류 측정
    • 시각/청각 경보로 연속성 테스트
    • 고유한 와이어 분리기 기능
    • LED 플래시라이트

  • U1231A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter Basic U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본 

    U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • U1232A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • U1233A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter with non-contact voltage detector U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 비접촉식 전압 검출, Vsense

  • No image available U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 

    U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 낮은 입력 Z 모드
    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 배터리 수명 300시간

  • Agilent U1194A Handheld Clamp Meter U1194A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트 

    U1194A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트

    • 37mm 집게 개구
    • 최대 600 A AC 전류 측정
    • 시각/청각 경보로 연속성 테스트
    • 고유한 와이어 분리기 기능
    • LED 플래시라이트
    • Vsense

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이 

    U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이

    • 듀얼 디스플레이(OLED)의 50,000카운트 분해능
    • 주파수 카운터
    • 사각파 출력
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호