이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

  • SystemVue 2011.03 SystemVue 2011.03 SP1 

    SystemVue 2011.03 SP1

    Product-specific release information for SystemVue 2011.03 SP1

관련 제품 및 솔루션

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module M9168C PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5GHz 

    M9168C PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5GHz

    • RF 신호 경로 감쇠 시뮬레이션
    • 엔지니어링 검증
    • RF 수신기 감도 테스트
    • 인접 채널 간섭

  • M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz M9302A PXI 국부 발진기: 3GHz ~ 10GHz [판매중단] 

    M9302A PXI 국부 발진기: 3GHz ~ 10GHz [판매중단]

    고속 안정화 시간에 최적화된 M9302A PXI VCO 기반 3 ~ 10GHz 국부 발진기

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator 

    M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator

    The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

  • M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A PXIe 12비트 광대역 IF 디지타이저 [판매중단] 

    M9202A PXIe 12비트 광대역 IF 디지타이저 [판매중단]

    2 GS/s에서 구동되는 PXIe 12비트 IF 디지타이저. 1 GHz 아날로그 대역폭, 온보드 실시간 DDC 처리 및 연속 데이터 스트리밍 기능 포함.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단] 

    M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단]

    • 8채널, 최고 1.6 GS/s, 또는 3.2 GS/s로 인터리빙된 샘플링 속도
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 실시간 처리(예: 디지털 다운 컨버전) 및 최고 16 GB 온보드 메모리

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 

    M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리

    • 8채널, 12비트 분해능, interleaved 시 최대 3.2 GS/s
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 최대 16 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 및 유체 역학 실험에서 멀티채널 어플리케이션에 적합

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch

    • 32개 채널, 최대 1GS/s의 샘플링 속도
    • DC ~ 500 MHz 입력 주파수 범위
    • 다중 모듈 처리 동기화

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • No image available M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러 

    M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러

    • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
    • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
    • 최대 16GB RAM 메모리

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe Desktop Adapter 

    M9048A PCIe Desktop Adapter

    The M9048A is a PCIe interface card for computers with x8 and x16 PCIe expansion slots. It can connect the M9018A, M9502A, and M9505A chassis to external computers

관련 산업 및 기술