이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Option 800,908,909 Rack Mount Options for N3300 Series and 6060B/6063B Electronic Loads Models

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • N3300A N3300A 1800 W dc 전자 로드 메인프레임 

    N3300A 1800 W dc 전자 로드 메인프레임

    키사이트 N3300A 전자 로드 메인프레임은 편리하게 시스템을 구성하고 향후에 다시 재구성할 수 있도록 사용자 설치 가능한 키사이트 로드 모듈을 채택합니다.

  • N3301A N3301A 600 W dc 전자 로드 메인프레임 

    N3301A 600 W dc 전자 로드 메인프레임

    키사이트 N3301A 전자 로드 메인프레임은 편리하게 시스템을 구성하고 향후에 다시 재구성할 수 있도록 사용자 설치 가능한 키사이트 로드 모듈을 채택합니다.

  • N3300A N3302A 150W 전자 로드 모듈 

    N3302A 150W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3302A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3300A N3303A 250W 전자 로드 모듈 

    N3303A 250W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3303A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3300A N3304A 300W 전자 로드 모듈 

    N3304A 300W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3304A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3300A N3305A 500W 전자 로드 모듈 

    N3305A 500W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3305A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • N3300A N3306A 600W 전자 로드 모듈 

    N3306A 600W 전자 로드 모듈

    키사이트 N3306A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

  • 6060 시리즈 6060B 300W dc 전자 로드 [판매중단] 

    6060B 300W dc 전자 로드 [판매중단]

    키사이트 6060B 300W dc 전자 로드는 dc 전원 소스 및 전력 부품의 테스트 및 평가에 이상적이며 연구 개발, 생산, 수입 검사와 같은 영역에 쓰이는 어플리케이션에 적합합니다.

  • 6060 시리즈 6060B-J08 특별 주문 전자 로드, 300W, 70V [판매중단] 

    6060B-J08 특별 주문 전자 로드, 300W, 70V [판매중단]

    키사이트 6060B 300w dc 전자 로드는 dc 전원 소스 및 전력 부품의 테스트 및 평가에 이상적이며 연구 개발, 생산, 수입 검사와 같은 영역에 쓰이는 어플리케이션에 적합합니다.