이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 7,832,070

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2887A Infiniimax Soft touch Pro Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N2888A N2888A InfiniiMax 소프트 터치 프로 반채널 프로브 어댑터 

    N2888A InfiniiMax 소프트 터치 프로 반채널 프로브 어댑터

    N2888A InfiniiMax 소프트 터치 프로 반채널 프로브 헤드는 소프트 터치 프로 시리즈 커넥터리스 로직 분석기 풋프린트에서 키사이트 InfiniiMax 프로브 앰프의 GPO 입력 커넥터에 적용됩니다.

  • 애질런트 프로브 1131A 1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1131A 3.5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1168A 10-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크

  • 애질런트 프로브 1131A 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 3.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 10 GHz
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/-30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 12 GHz(지정), 13 GHz(typical)
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브

    • 대역폭: 5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1134A 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브

    • 대역폭: 7 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1132A 5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 애질런트 프로브 1134A 1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단] 

    1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1134A 7-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1169A 12-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.